ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra, acero inoxidable 316, diseño EXE


ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra, acero inoxidable 316, diseño EXE
Los gabinetes Zonex están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2. Los gabinetes ATEX Exe de HOFFMAN no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.
Estándares del sector
Listado cUL C22.2 n.° 94; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12
ATEX
Sira 09ATEX3224U
2813 Ex II 2 G D
Ex eb Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
EN60079-0
EN60079-7
EN60079-31
IECEx
IECEx SIR 09.0099U
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Disposición de unión interna/externa de latón de 10 mm
- Cerrojo de cuarto de vuelta de acero inoxidable Tipo 316 con inserto ranurado
- Placas de montaje grandes, de 3 mm de espesor, con junta plana
- Junta de sello continuo en la puerta y las placas de montaje
- Herrajes para panel y disposiciones de unión incluidas
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: Junta de poliuretano estándar de -40 C a +70 C
- Mayor seguridad: Exe con certificación IECEx
- Soportes de montaje en pared superior e inferior individuales soldados de 3 mm de espesor
Especificaciones
Espesor | 1.4mm |
Espesor | 16ga |
Acabado | Cepillado #4 |
Material | Acero inoxidable 316L |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.