Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

WeatherFloGroup_co_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R

WeatherFlo Flange Mount Disconnect Enclosures feature a forced-air ventilation system for cooling drives or other high-heat producing equipment in outdoor applications.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9003
Color Señal blanca
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.