WEATHERFLO con ventilador, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
WEATHERFLO con ventilador, tipo 3R
Los gabinetes WeatherFlo cuentan con un sistema de ventilación forzada, que permite, climatizar equipos alojados al interior y que producen altos niveles de temperatura en aplicaciones al aire libre.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Detalles
Recursos
Características
- Acabado en polvo de poliéster blanco con baja absorción solar
- Tapa de entrada y tapa de blindaje solar integrada
- Junta y filtro
- Termostato regulable; 70-140 F (21-60 C)
- Sistema de ventilación de enfriamiento activo con ventilador y filtro instalados de fábrica (115 VACACIONES)
- Conexión de alimentación terminal para ventilador
- Filtro de metal lavable y de fácil acceso
- Escape y puerta de la cubierta delantera superior
- Puerta abatible
- Pestillo de cuarto de vuelta
- Soportes de montaje externos
- Pernos de collarín provistos para montar el panel opcional
- Previsión de puesta a tierra en puerta y chasis
- Puerta con junta
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.