Controlador de temperatura termoeléctrico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Controlador de temperatura termoeléctrico
La placa de circuito impreso del controlador de temperatura termoeléctrica proporciona regulación PWM (modulación de ancho de pulso) de la salida de refrigeración y calefacción para las unidades TEC.
Estándares del sector
UL Recognized; File No. E351017
Detalles
Recursos
Características
- Proporciona regulación PWM (pulso-ancho-modulación) de la salida de refrigeración y calefacción para unidades TEC.
- Cambia automáticamente entre refrigeración y calefacción.
- 4 los puntos de ajuste de la temperatura de enfriamiento oscilan entre 22.5 ºC a 35 ºC (configuración de fábrica 35 ºC)
- 3 los puntos de ajuste de la temperatura de calefacción oscilan entre -5 ºC a 15 ºC (configuración de fábrica 15 ºC)
- La función de calefacción se puede desactivar fácilmente si se desea
- Los LED incorporados indican baja temperatura, alarma de alta temperatura y el estado general del sistema.
- La salida de relé de contacto seco proporciona una indicación de alarma externa.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.