Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

TerminalBoxClosed Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Caja de terminales, tipo 3R

Las cajas de terminales Tipo 3R son cajas de empalme de cables para aplicaciones comerciales o industriales al aire libre que tienen una derivación de alimentación a los circuitos derivados. Las cajas están disponibles en configuraciones de tres o cuatro cables en tamaños de hasta 400 A.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA/EEMAC Tipo 3R

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.