Caja de terminales, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Caja de terminales, tipo 3R
Las cajas de terminales Tipo 3R son cajas de empalme de cables para aplicaciones comerciales o industriales al aire libre que tienen una derivación de alimentación a los circuitos derivados. Las cajas están disponibles en configuraciones de tres o cuatro cables en tamaños de hasta 400 A.
Estándares del sector
NEMA/EEMAC Tipo 3R
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
Detalles
Recursos
Características
- Provisiones de conexión a tierra
- Abertura del cubo en la parte superior con tapa
- Disposiciones para candado o sello
- Terminales mecánicas de distribución instaladas (consulte la tabla para conocer los tamaños)
- Chiqueadores en la parte inferior del gabinete
- Cubierta extraíble
- Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, delante y detrás
- Las cajas de terminales están terminadas con pintura sobre superficies chapadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.