Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm, S2MFC48
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm, S2MFC48
El acoplamiento de brida de tubo redondo Syspend 281-Max de 48 mm fija el tubo pedestal de movimiento vertical o cualquier tubo redondo de 48 mm al gabinete. El gabinete se puede girar 300º y fijarse en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.
Se necesita el adaptador Syspend 281-Max para acoplar el acoplamiento de brida a un gabinete HMI HOFFMAN estándar que usa un patrón de orificio de 60 x 60 mm (es decir, HMI Syspend de aluminio y HMI Concept). El adaptador no es necesario, ya que el acoplamiento se conecta al gabinete usando directamente un patrón de orificio de 48 x 48 mm.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.