Kit de paneles abatibles para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de paneles abatibles para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared
Los kits de paneles abatibles permiten montar una caja de conexiones estándar y paneles estilo NEMA (se venden por separado) cerca de la parte delantera del gabinete para facilitar el acceso a medidores, interruptores, luces del piloto y otros componentes. El kit consta de soportes y bisagras de gran espesor que se instalan fácilmente perforando orificios pequeños en los laterales del gabinete y atornillando los soportes.
Detalles
Recursos
Características
- Los tornillos externos son de acero inoxidable
- Los componentes internos son de acero chapado
- Se proporcionan todas las instrucciones y herrajes de montaje
- Ambos kits mantienen la certificación UL Tipo 4 si se instalan correctamente en un gabinete Hoffman.
- Los kits de paneles abatibles no caben en los gabinetes de desconexión de puerta sencilla.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.