Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Swngarmb_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Braket de soporte para gabinete HMI con frente inclinado ProLine

Se requiere un braket de soporte al suspender un gabinete HMI con frente inclinado ProLine de 600 mm de ancho desde arriba. El soporte rígido se monta dentro del gabinete para reforzar su parte superior. También puede usarse dentro de una base para el gabinete HMI con frente inclinado ProLine al montar desde abajo. El soporte tiene orificios previamente perforados para caber en los acoplamientos de brida de Compact Series 4 System 80 así como inclinaciones giratorias. El soporte se usa como plantilla para perforar orificios en el gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.