Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CRP2568_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Abrazaderas de autosoporte de acero inoxidable, tipo 4X

"Estos gabinetes de una sola puerta brindan protección líder en la industria para componentes grandes o configuraciones de montaje complejas en ambientes altamente corrosivos. La adición de accesorios en angulos de rack de 19"", hacen que estos gabinetes sean ideales para proporcionar protección a componentes sensibles a entornos industriales hostiles. El gabinete se utiliza normalmente en plantas de procesamiento de alimentos, plantas de fabricación de productos farmacéuticos, plantas petroquímicas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales."

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.