Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A6636T1T_WT_Type1_Open_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Canaleta de cableado con cubierta de tornillo, tipo 1

La tapa atornillada para acceso de cableado, Tipo 1, se utiliza para proteger la distribución de alambres y cables, uniones y terminaciones en una variedad de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC: Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.