Cuerpo de acceso trasero para HMI InLine, tipo 4
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cuerpo de acceso trasero para HMI InLine, tipo 4
El gabinete de estructura de acceso posterior para HMI InLine cuenta con una puerta de acceso posterior. El frente abierto está configurado para instalar un bisel fijo opcional o un kit de ventana con bisagras profundas.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se suministra una junta de espuma in situ.
- La puerta posterior tiene un cerrojo de un cuarto de vuelta con un inserto ranurado estándar compatible con la mayoría de los accesorios para puerta InLine.
- Se suministra el perno de tierra.
- Los puntos de perforación en el gabinete marcan la ubicación para el montaje colgante o en pedestal.
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.