Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas


Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas
Los ángulos del rack de estante de 19 pulg. 23 pulg. proporcionan una separación del rack de 19 o 23 pulg. en una variedad de gabinetes de red, sísmicos y de PC. Los ángulos de rack admiten cualquier equipo de red con separación EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete. La separación del rack, ya sea de 19 o 23 pulg., depende del ancho del marco. Están hechos de acero calibre 14 con orificios cuadrados o acero calibre 12 con orificios roscados 10-32. Cada SKU viene con un par de ángulos para rack.
Detalles
Recursos
Características
- Los ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. proporcionan una separación de 19 pulg. o 23 pulg. del rack en una variedad de gabinetes de red, sísmicos y de PC.
- Los ángulos de rack admiten cualquier equipo de red con separación EIA estándar diseñado para montarse dentro de un gabinete.
- La separación del rack, ya sea de 19 o 23 pulg., depende del ancho del marco.
- Están hechos de acero calibre 14 con orificios cuadrados o acero calibre 12 con orificios roscados de 10-32.
- Cada SKU viene con un par de ángulos de rack.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.