Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Sistemas de purga/presurización ATEX para áreas peligrosas, HLP
La purga y presurización es un método de protección utilizado con gabinetes del tipo 4, 4X y 12 (mínimo recomendado IP54). Primero se purga el gabinete para eliminar los gases o polvos explosivos internos. Una vez se ha realizado esto, el gabinete se presuriza con un suministro de aire de protección o gas inerte. Esto proporciona una presión interna positiva del gabinete y evita que cualquier tipo de gas o polvos explosivos externos penetren en el gabinete. Los dos métodos de purga y presurización que se ofrecen son compensación de fugas y flujo continuo.
Los sistemas con compensación de fugas mantienen la presión positiva al compensar las pérdidas. El sistema consta de una unidad de control y una válvula de alivio. Modelos con certificación Tipo Y y Z: • Modelos de montaje empotrado (interno) o externo • Indicador de alarma visual local y salida de contacto seco para alarma remota • Normalmente recomendado para gabinetes con un volumen de 60 pies 3 o menos. Modelo con certificación Tipo X: • Proporciona desconexión de energía cuando se pierde o no se logra la presurización. • Proporciona un proceso de purga automático. • Montaje externo • Indicador de alarma visual local y salida de contacto seco para alarma remota • Normalmente recomendado para gabinetes con un volumen de 60 pies 3 o menos.
El flujo continuo proporciona presión positiva mediante un flujo de aire protector continuo por el gabinete. El sistema consta de una unidad de control, orificio de salida calibrado y válvula de alivio. Modelos con certificación Tipo Y y Z: • Modelos de montaje empotrado (interno) o externo • Indicador de alarma visual local y salida de contacto seco para alarma remota • Generalmente recomendado para gabinetes con un volumen de 17 pies cúbicos o menos.
Estándares del sector
North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D
Ex [px] Ex [p]
IECEx SIR.0019X [Gb, Db]
Europe, ATEX Category 2 GD
Cert no Sira 14ATEX1045X
USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D
UL E466718
Type Y
Ex [py] Ex [p]
IECEx SIR.0019X [Gb, Db]
Europe, ATEX Category 2 GD
Cert no Sira 14ATEX1045X
North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D
For protecting Cl I Div 2 equipment
UL E466718
Type Z
Ex [pz] Ex [p]
IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]
Europe, ATEX Category 3 GD
Cert no Sira 14ATEX1045X
North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D
UL E466718
Características
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable 316 o compuesto resistente a la corrosión.
- Modelos disponibles de montaje empotrado o exterior que ahorran espacio.
- Los indicadores visuales locales proporcionan el estado del sistema.
- Los modelos de compensación de fugas están equipados con válvula de purga rápida e indicador visual de estado de purga.
- Todos los modelos usan un suministro de gas inerte limpio y seco de 60 PSI (4 bar) a 115 PSI (8 bar).
- Ambient operating temperature -4°F (-20°C) to 131°F (55°C)
- Type X models provide automatic purge cycle and 4PNO/20A/440VAC power contactor with 115 VAC or 230 VAC coil
Especificaciones
| Acabado | Cepillado | 
| Material | Acero inoxidable 316L | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.