Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PDWG86_PDWG86SS_WdwDrLowerFrt_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puertas de ventana ProLine para frente superior e inferior

Las puertas de ventana incluyen juntas de espuma en el lugar provistas para los sellos de puertas y ventanas. La ventana tiene un grosor de 0.25 pulg. y está disponible en vidrio de seguridad transparente o policarbonato de tinte gris. Las puertas tienen bisagras a la izquierda. Las bisagras ocultas tienen pasadores de bisagra retenidos. La puerta de ventana tiene un sistema de cierre de 2 puntos y un bisel pequeño empotrado con inserto para abrir con herramienta. También están disponibles otros insertos y una manija oscilante empotrada.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.3mm
Espesor 11ga
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.