Puertas superpuestas ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas superpuestas ProLine
Las puertas superpuestas ProLine proporcionan un sistema de puertas para el frente abierto de ancho completo de marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho. La puerta primaria asegura un sello hermético al polvo mediante un sistema de cierres de rodillo de 3 puntos operado por una manija abatible al ras de ProLine.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño de la puerta primaria/adyacente superpuesta permite un acceso sin obstrucciones.
- Equipado con un mango abatible al ras ProLine
- La barra de la puerta desmontable se incluye en cada puerta.
- La puerta primaria tiene bisagras en el lado derecho.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.