Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEOverlapDoorsClosed Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Puertas superpuestas ProLine

Las puertas superpuestas ProLine proporcionan un sistema de puertas para el frente abierto de ancho completo de marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho. La puerta primaria asegura un sello hermético al polvo mediante un sistema de cierres de rodillo de 3 puntos operado por una manija abatible al ras de ProLine.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.