Kits de unión de marcos ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kits de unión de marcos ProLine G2
El kit de unión de marco ProLine G2 une dos gabinetes modulares mientras mantiene un sello ambiental. Este proceso también se conoce comúnmente como agrupamiento. Los kits se han diseñado para facilitar la instalación y, al mismo tiempo, mantener la solidez de la solución G2.
Detalles
Recursos
Características
- P2AJ es la solución estándar de unión lado a lado para ProLine G2. Se suministran dos juntas únicas en el kit: la junta en L se monta en el borde de la cuchilla del marco en la parte superior e inferior; mientras que la junta plana se monta en los rieles verticales del marco. Los herrajes suministrados se montan a través de los orificios del marco e incorporan un espaciador de tope de compresión para garantizar la compresión nominal de la junta.
- P2AJJ se basa en la misma junta que P2AJ, pero utiliza un soporte nuevo de dos piezas que se monta entre los gabinetes en los orificios de montaje del marco. La naturaleza de dos piezas de este soporte permite al usuario colocar los gabinetes para el llenado inicial, separarlos para el transporte y luego volver a colocarlos en el campo sin tener que quitar los soportes. Esta solución es una excelente opción para aplicaciones donde la posición preferida del subpanel de montaje está completamente empotrada en la parte trasera.
- P2AJF y P2AJS están diseñados para uniones del frente hacia atrás y del frente hacia los lados, respectivamente. P2AJS se usaría en aplicaciones en las que un sistema ensamblado hace un giro de 90º en una esquina o alrededor de ella.
- P2AJB está diseñado para uniones de arriba a abajo, en donde los gabinetes G2se apilan verticalmente. La unión se produce a través de la abertura en la parte superior a través de los marcos, por lo que no se pueden incorporar cubiertas/guías de cables que aíslen los gabinetes: esta solución no se recomienda para separar voltajes. Tenga en cuenta también que la clasificación de carga y la capacidad de elevación se ven afectadas por este método de unión: se espera una reducción de la calificación.
- P2AJP y P2AJR están diseñados para la unión lado a lado de gabinetes G2 a ProLine (Gen 1) y gabinetes modulares con un perfil de marco cerrado, respectivamente. Tenga en cuenta que los kits sólo admiten soluciones 2000H x 800D.
- P2AJHF es un kit de unión EMC de lado a lado donde UL94HPla junta de espuma de uretano clasificada garantiza un contacto adecuado de metal con metal
Especificaciones
| Espesor | 0.19in |
| Espesor | 5mm |
| Color | Negro |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.