Base de zócalo con desconectador ProLine G2, 100 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de zócalo con desconectador ProLine G2, 100 mm
Los componentes de desconexión ProLine G2 se utilizan con las puertas y los marcos de desconexión ProLine G2 para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada para anchos >1000 mm. Estos componentes son idénticos a los componentes ProLine G2 estándar (p. ej., partes superiores sólidas ProLine G2, placas de montaje, subpanel de montaje), con la excepción de que el soporte central está desplazado 100 mm (para tener espacio para la desconexión transversal abisagrada).
Detalles
Recursos
Características
- Solución para gabinetes de desconexión de >1000 mm de ancho
- Cuatro paneles de acceso para opciones de gestión de cableado en la base del gabinete
- Soportes de esquina de aluminio fundido robustos para un rendimiento superior bajo carga
- Los bloques de esquina pueden instalarse en la base del marco independiente de las placas de recubrimiento, permitiendo que las placas de cubierta se adjunten después de la integración y justo antes del envío.
- Apilable hasta 400 mm de altura usando el kit de estiba de base de pedestal (no incluido)
- 100 mm u opciones de 200 mm
- Para mantener una clasificación ambiental Tipo NEMA 12 la placa de montaje también debe usarse en la base del gabinete.
- Herrajes de instalación incluidos
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.