Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

MPBB Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit para unión de placas de montaje por la parte posterior, MPBB

Para montar dos placas de montaje de forma consecutiva a cualquier profundidad dentro del espacio útil del gabinete, la posición puede ajustarse en incrementos de 25 mm. El espacio entre las placas de montaje es inferior a 10 mm, lo que maximiza el espacio libre utilizable para el uso del cliente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.