Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R
La tapa con bisagra media con protección antigoteo Tipo 3R protege el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones exteriores que requieren protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve o el goteo de agua. Ofrece la flexibilidad de asegurar el gabinete con un candado y pernos de collarín opcionales para el montaje opcional del panel. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 16 x 12 x 6 pulg. a 60 x 36 x 12 pulg.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Detalles
Recursos
Características
- La parte superior de la protección antigoteo y los laterales sin uniones, la parte delantera y la parte trasera protegen de la lluvia, la nieve o el aguanieve.
- Bisagra continua de acero chapado calibre 16 con pasador de acero inoxidable
- Cubierta de seguridad con tornillos de acero chapado cautivos
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Se proporcionan pinzas y grapas para el candado
- Sin juntas ni chiqueadores
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.