Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)
Las secciones rectas de la escalerilla soportan el cable en tramos rectos. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) de calibre 16. La longitud nominal instalada es de 10 pies (3.05 m). Cada sección mide 9 pies 11-1/2 pulg. (3.03 m) de largo con travesaños soldados a intervalos de 9 pulg. (229 mm).
Detalles
Recursos
Características
- Las secciones rectas de la escalerilla soportan el cable en tramos rectos.
- Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) calibre 16
- La longitud nominal instalada es de 10 pies (3.05 m)
- Cada sección tiene una longitud de 9 pies 11-1/2 pulg. (3.03 m) con travesaños soldados a intervalos de 9 pulgadas (229 mm).
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.