Caja de terminales GL66 de acero inoxidable, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4x
Con un estilo aerodinámico y un acabado atractivo, estos gabinetes son una opción excelente cuando el estilo y la función son clave. Fabricados en acero inoxidable Tipo 304, estos gabinetes son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes contienen una brida del cuerpo externa para evitar que entren contaminantes en el gabinete; una puerta resistente con bisagras desmontables; un panel conductor y un cerrojo de cuarto de vuelta con inserto de doble bit de 3 mm para un cierre de seguridad.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Características
- Bisagras desmontables e inserto de cerrojo de doble paleta
- Dimensiones en milímetros
- Fabricado en acero inoxidable Tipo 304, calibre 14 y 16; puertas calibre 16 y cuerpos calibre 14
- Pasadores de bisagra de acero inoxidable Tipo 316
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Brida del cuerpo de 90 grados con forma externa
- Apertura de chasis de perímetro grande
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Perno de puesta a tierra en el chasis
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta
- Cerrojos de cuarto de vuelta con inserto de doble paleta de 3 mm
- La puerta se abre 180 grados
- El kit de herrajes provisto incluye panel trasero calibre, 12 tornillos de montaje del panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sello de orificios para montaje en pared.
- Instrucciones de instalación
Especificaciones
Acabado | Cepillado #3 |
Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.