Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Soporte independiente y acceso sencillo y doble, tipo 4X
"Diseñado para albergar sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas. El sistema de cierre de tres puntos y la junta, brindan una protección líder en la industria contra polvo, suciedad, aceite y agua. Estos gabinetes se utilizan en aplicaciones de máquinas herramienta para albergar arrancadores de motor, variadores, contactores y PLC, así como una amplia variedad de otros equipos eléctricos y electrónicos. La adición de accesorios en angulos de rack de 19"", hacen que estos gabinetes sean ideales para proporcionar protección a componentes sensibles a entornos industriales hostiles. Estos gabinetes se utilizan ampliamente en industrias automotrices, de pulpa y papel, productos de madera, textiles y similares. Hay cuatro estilos disponibles para proporcionar la máxima flexibilidad."
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Costuras con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni troquelados
 - Gabinetes de dos puertas provistos de un poste central desmontable para una fácil instalación del panel
 - La junta de espuma preinstalada de una sola pieza asegura un sello hermético al polvo y al agua.
 - El collarín de la canaleta de brida del chasis no permite la entrada de líquidos y contaminantes
 - Las bisagras continuas de gran calibre sostienen cada puerta
 - Bolsillo de datos termoplástico de alto impacto provisto con cada gabinete
 - Canales de montaje soldados horizontalmente a los lados interiores del cuerpo del gabinete, en la parte superior, inferior y central
 - Los paneles y los ángulos de montaje en rack se pueden montar en cualquier lugar a lo largo de los canales
 - Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
 - Canal de montaje de accesorios provisto en la parte superior del gabinete
 - Heavy-duty lifting eyes are Type 316L stainless steel
 - Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
 
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #3 | 
| Material | Acero inoxidable 304 | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.