Marcos EMC


Marcos EMC
El marco ProLine es el elemento de diseño básico que protege los componentes dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para mantener una estructura cuadrada sólida; una base sólida para el gabinete eléctrico. Los marcos EMC están recubiertos para proporcionar resistencia a la corrosión, y mantienen el contacto entre metal y metal con las cubiertas EMC.
Detalles
Recursos
Características
- Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldado
- El diseño de perfil abierto proporciona una protección completa contra la corrosión y acceso a la unidad.
- Acabado chapado para resistencia a la corrosión y conexión a tierra efectiva
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.
- Los canales de marco integrales soportan el peso total del subpanel de montaje (se venden por separado).
- Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos
- Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente.
- Se requieren juntas impregnadas de metal para puertas y cubiertas adecuadas para mantener las clasificaciones ambientales mientras se unen eléctricamente al marco, que se venden por separado.
Especificaciones
Espesor | 2.66mm |
Espesor | 12ga |
Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.