Gabinetes Concept de dos puertas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinetes Concept de dos puertas
Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero. Los modelos horizontales de dos puertas proporcionan un acceso de ancho completo y una instalación del panel sencilla.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Soportes de montaje en pared necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 12
IP 55
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Puertas esquinadas
- Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado
- Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta
- La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)
- La puerta se abre 210 grados
- Brida de chasis externa
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta
- Dispositivo de alineación de puerta en puertas más anchas que 30 in.
- Cuatro bisagras en gabinetes de 60 pulgadas de alto
- Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado
- Se proporcionan instrucciones de instalación
- Diseño de puerta traslapada que proporciona acceso completo
- Sistema de pestillo de tres puntos en puerta con bisagra a la derecha equipada con inserto ranurado al ras
Especificaciones
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.