Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Concept Sloped Top Enclosure Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete Concept de tapa inclinada tipo 4

Los gabinetes de tapa inclinada Concept son compatibles con los principios de fábricas Lean y son ideales cuando la miniaturización de los controles requiere gabinetes de control más pequeños o para aplicaciones que requieren el montaje de controles a una altura ergonómica cuando se acoplan al equipo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.