Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared
Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Puertas esquinadas
- Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado
- Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta
- La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)
- La puerta se abre 210 grados
- Brida de chasis externa
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta
- Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado
- Se proporcionan instrucciones de instalación
- Los modelos de montaje al ras tienen un bastidor de montaje que se extiende completamente alrededor del gabinete
Especificaciones
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.