Consola Concept, tipo 4X
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Consola Concept, tipo 4X
La consola Concept proporciona una superficie conveniente para el montaje y control de componentes. Diseñada ergonómicamente para que los usuarios puedan sentarse o ponerse de pie mientras trabajan sobre una superficie inclinada. La consola cuenta con una gran capacidad interna para montar componentes y controles.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
Meets NEMA Type 3RX requirements
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Fondo sólido
- Puertas esquinadas
- Brida de chasis de 90 grados con forma externa
- Cubierta superior inclinada en 20º para consolas de 38.00 pulgadas (965 mm) de altura o cubierta superior de 30º para consolas de 48.00 pulgadas (1219 mm)
- Los sistemas de cierre de acero inoxidable de un cuarto de vuelta mantienen la cubierta superior bien cerrada.
- Los soportes de la puerta mantienen la cubierta superior abierta a 90º.
- Canal de vertido de agua integral
- Pernos de collarín para panel posterior opcional
- Los paneles laterales opcionales (montados en los pernos de collarín) amplían el espacio de montaje del equipo.
- Cerrojo de 3 puntos con herramienta para abrir en la puerta de acceso frontal. La puerta es desmontable y reversible. Apertura de acceso completo de 170º.
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Disposición para portadocumentos en la puerta delantera inferior
- Pasadores de bisagra estilo clip fáciles de quitar
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 | 
| Material | Acero inoxidable 304 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.