Placa adaptadora Compact serie 4


Placa adaptadora Compact serie 4
La placa adaptadora Compact serie 4 se monta en la Base Flex para permitir la conexión con el tubo CS4.
Detalles
Recursos
Características
- a max weight load of 337 lb. (153.2 kg)
- Assembled Compact Series 4 system has a max weight load of 337 lb. (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.