Placas de cierre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placas de cierre
Las placas de cierre sellan los extremos del gabinete de entrada de cables para mantener la integridad ambiental. Existen placas de cierre ajustables y DIN disponibles para facilitar la conexión del cable en el gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Acero dulce calibre 14 (1.75 mm)
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Existen placas de cierre sólidas, con troquelado DIN y ajustables disponibles.
- Los adaptadores de placa de cierre para recortes se venden por separado.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.