Pica de puesta a tierra de cobre macizo, con punta
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Pica de puesta a tierra de cobre macizo, con punta
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Pica de puesta a tierra seccional de cobre macizo, hechas de cobre desnudo, estirado duro y alta conductividad
Especificaciones
| Material | Cobre | 
| Resistencia a la tracción | 290 MPa Min | 
| Resistencia a la tracción | 42000 lbf/in² Min | 
Catálogo
Folleto
Certificaciones
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.