Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA
The nVent ERICO SES320 B Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The B Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 320 kA per phase surge rating, the SES320 B is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES320 B Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC, and more. Featuring a NEMA 4X enclosure rating, the B series is also appropriate for use in outdoor applications.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Capacidad nominal máxima de sobrevoltaje de 320 kA 8/20 μs por fase
- Excelente sujeción, bajos índices de protección de tensión UL
- Cuenta con alarma de relé para pérdida de potencia/fase y el estado de SPD
- Diseño compacto que puede montarse directamente en el panel o instalarse en un espacio pequeño
- El monitoreo de referencia a tierra activa una alarma cuando el modo N-PE excede los 20 voltios
- Placa de montaje al ras opcional
- Garantía limitada de 10 años
Especificaciones
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.