Picas de puesta a tierra galvanizadas, con punta
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Picas de puesta a tierra galvanizadas, con punta
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Productos relacionados
Características
- Cumple con las normas ANSI®/NEMA® GR1
- Exteriores recubiertos con zinc galvanizado en caliente para gran protección contra la corrosión conforme a la especificación ASTM® A123
- La superficies se inspeccionan estrictamente para eliminar sellos, astillas y otros defectos
Especificaciones
| Acabado | Caliente-inmersión galvanizada |
| Material | Acero |
| Resistencia a la tracción | 552 MPa Min |
| Resistencia a la tracción | 80000 lbf/in² Min |
Folleto
Certificaciones
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.