AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
N.º de catálogo: EWMWG362825
Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso al equipo, enfriamiento y soporte para redes y otros equipos de 19 pulg. montados en rack. El gabinete tiene tres componentes: puerta delantera, sección central y sección de pared.
Estándares del sector
UL 2416; Type 1; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
NEMA/EEMAC Tipo 1
NEMA/EEMAC Type 1
EIC 60529 IP20
Per BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7,
Telecommunication Enclosures (TE)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Con doble bisagra para un fácil acceso al equipo; la sección central proporciona un montaje de rack de 19 pulg. con espaciado universal EIA y se accede a este a través de la puerta delantera o se gira la sección central de la sección de pared para acceso trasero.
- La puerta frontal tiene una puerta de ventana de seguridad de acero sólido o endurecido y entintado para tener una resistencia superior a los arañazos.
- La sección central se retira fácilmente de la sección trasera; es posible la instalación sin herramientas por una persona.
- Ángulos de rack de acero chapado de autoconducción a tierra, totalmente ajustables dentro de la sección central.
- La sección de pared proporciona entrada de cable y gestión de cableado con chiqueadores o placas de montaje
- El modelo de placa de montaje facilita la adaptación y la instalación rápida, y permite cables preterminados o paneles de conexión precableados; no es necesario volver a terminar y probar.
- Cerrojos de cierre automático de sección de pared central a pared en dos ubicaciones
- Acceso frontal a todos los cerrojos (sin cerrojos laterales expuestos); el gabinete puede instalarse firmemente en las esquinas
- Los laterales con respiradero proporcionan ventilación de flujo cruzado para mejorar la disipación del calor.
- El organizador de cables vertical viene incluido en los modelos de 28 pulgadas de ancho.
- Se proporciona un juego de ángulos de rack de 10 a 32, roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de delante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; pueden agregarse ángulos para rack roscados o racks con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.