Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROTEKIIQTurnLockWingKnob Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema de cierre de perilla mariposa de cuarto de vuelta, de acero, negro

N.º de catálogo: PTWK

La perilla mariposa de cuarto de vuelta del sistema de cierre bloquea una variedad de gabinetes de montaje en pared. La perilla mariposa incluye una junta, tuerca de montaje y una llave con el código de llave 333. Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; tenga en cuenta que la leva no está incluida con la perilla mariposa. Se puede bloquear en posición abierta o cerrada. Este producto mantiene la clasificación del gabinete Tipo 4, 12.
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
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto