Soporte de caja de destornillador telescópico


Soporte de caja de destornillador telescópico
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Puede montar varias cajas
- Ranurada y marcada para fácil identificación y doblado
- Diseño mejorado con las marcas de las pulgadas impresas y orificios piloto que aceleran el montado preciso del conduit de la caja entre los postes
- Los orificios piloto permiten una sujeción fácil de la caja con un destornillador
- La instalación requiere solo un destornillador
- Se puede montar en la superficie o en el interior del poste
- Ajustable para espaciamiento no estándar de postes
- La lengüeta de bloqueo impide el desarmado accidental
- Diseño exclusivo de una pieza y desmontable
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado |
Material | Acero |
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.