Gabinetes para sistemas de seguridad de estaciones de tren e información para pasajeros
Implementación de un sistema de información y seguridad de última generación para la estación (SISS)
OBLIGATORIO
- Un OEM proporciona sistemas integrados de comunicación y seguridad pública de última generación para la industria ferroviaria y de transporte
- Estandarización de las soluciones mecánicas en los sistemas de información, visualización y anuncios públicos de los trenes para optimizar los diseños, la adquisición y la entrega.
- Un nuevo diseño incluyó la digitalización de los sistemas de seguridad en el inventario rodante a través de la regresión activa del software y el reconocimiento de la incidencia conectados a los CCTV, lo que garantiza la detección, la prevención y la respuesta inmediata
DESAFÍO
Sin tiempo de inactividad del sistema - Se requiere alta disponibilidad
Se necesitaban pantallas de anuncios públicos para proporcionar información en tiempo real a los pasajeros, por lo que el seguimiento en vivo de la disponibilidad de trenes y transporte público fue clave para entregar el nivel de servicio requerido:
Las soluciones avanzadas de seguridad pública también necesitaron
continuidad operativa crítica, donde la continuidad operativa podría
verse afectada por:
- Condiciones ambientales extremas (calor, viento, alto impacto y vibración)
- Interferencias electromagnéticas (EMI)
- Cumplir con las especificaciones y certificaciones de las vías férreas
- Aproveche las soluciones de gabinete estándar para permitir una entrega más rápida y economías de escala para mantener los costos bajos en todas las plataformas de aplicaciones.
SOLUCIÓN
El equipo de nVent SCHROFF aprovechó su experiencia técnica para especificar los subestantes y el gabinete con certificación ferroviaria estándar para albergar las siguientes aplicaciones, tanto en el lado intermedio instalado en la plataforma como en el interior del inventario rodante:
- Rastreador de ubicación preciso
- Comunicación de datos del pasajero
- Soluciones de administración de seguridad mejoradas
El proyecto se benefició de la oferta de productos modulares y el proceso de ensamblaje flexible de nVent SCROFF. Los accesorios conocidos de la cartera estándar de nVent y la experiencia en la industria ferroviaria ayudaron al fabricante de equipos originales a pasar del concepto a la entrega en un plazo desafiante.
DETALLES DEL PROYECTO
- Ubicación: Europa
- Tipo de sistema: Sistemas de información de seguridad de estaciones de tren y pasajeros
- Tecnología: Gabinetes y subtracks nVent SCHROFF
- Certificaciones ferroviarias: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, hasta IP55
- Alcance del contrato: Diseño y ensamblaje mecánicos