Unidad de control de velocidad de ventilador (Kit)
Adecuado para todos los ventiladores de CA y unidades de ventilador (hasta 300 W) con conector IEC 60320 C13 y C14 (plug & play).
Por favor ordene el cable de entrada actual / cable de red por separado
Características
- El sensor externo se puede configurar en el punto de medición deseado
- Salida de colector abierto (parametrizable) - Salida de alarma (activa/pasiva) - Ventiladores DC (salida PWM) - Pantalla remota (a través de pantalla digital opcional con panel frontal)
- Montajes en el carril de apoyo proporcionado
- Apto para todos los ventiladores y unidades de ventiladores de CA, EC y EC (hasta 300 W) con IEC 60320, conectores IEC C14 y C13
- Ajuste sencillo de la temperatura del interruptor (con perilla y pantalla digital)
- El cable de entrada actual / el cable de la cadena se puede elegir según el requisito del proyecto: SCHUKO-UTE / IEC / BS
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Control de velocidad; voltaje de entrada / salida 115 ... 240 VAC | 1 | |
| 2 | Sensor de temperatura, longitud del cable 1,9 m | 1 | |
| 3 | Cable de ventilador, 2 m, con zócalo hembra IEC C13 | 1 | |
| 4 | Red eléctrica / cable de alimentación, 0,5 m con enchufe IEC 14 | 1 | |
| 5 | Carril de soporte DIN, 35x7.5x100 mm, perforado, St, galvanizado (EN 50022) | 1 | |
| 6 | Kit de montaje (tornillos, bridas de cable, manual de usuario e instrucciones de montaje). | 1 | 
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.