Gabinete de servidores Varistar, RAL 9003, lado a lado
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete de servidores Varistar, RAL 9003, lado a lado
Rack de servidores para altos requisitos de carga estática, completamente ensamblado y conectado a tierra incluyendo kits lado a lado con recubrimiento en polvo en blanco.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg
 - Clase de protección de entrada IP 20
 - Instalación de diferentes servidores posible
 - Gabinete de servidor con puertas perforadas, tasa de flujo de aire 78 %
 - RAL 9003 (blanco)
 
Especificaciones
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.