Varistar 19" Panel/Slide Mount
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar 19" Panel/Slide Mount
Detalles
Recursos
Características
- Profundidad ajustable en incrementos de 25 mm
- Según IEC 60297?1 (DIN 41 494, parte 1)
- Montaje en gabinetes de 600 mm de ancho directamente en el marco
- Para un ancho de 800 mm, se necesita un soporte adaptador para un ancho reducido, para un montaje de altura parcial, se necesitan miembros de profundidad
- Las dimensiones están grabadas en incrementos en U (1 ... 52 U)
- Hecho de acero, 2 mm de espesor
- montaje posterior posible
Especificaciones
| Tipo de producto | Montaje de diapositivas |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.