Marcos oscilantes
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Familia de productos
 - Tipo
 - Compatible con
 - Material
 - Color
 - Código de color
 - Altura del rack
 - Altura
 - Anchura
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 7 resultados (34 artículos )

Marco oscilante CP Varistar para 800 mm de ancho

Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de ancho

Varistar CP 19" Swing Frame Trim

Varistar 19" Swing Frame Trim
          Los ajustes laterales del marco giratorio ocultan el espacio lateral alrededor del plano de 19".
        

Varistar 19" Swing Frame Stop Kit
          Kit de parada de marco oscilante para marco oscilante de 19" (máx. Ángulo de oscilación 120° o 160°).
        

Varistar 19" Swing Frame Llave de pieza de repuesto
          Varistar 19" Swing Frame Llave de pieza de repuesto.
        

Varistar 19" Swing Frame Bloqueo de seguridad
          Varistar 19" Swing Frame Bloqueo de seguridad.