MTCA Guide Rail
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MTCA Guide Rail
Detalles
Recursos
Características
- Carril guía para MicroTCA.0, MicroTCA.1 y MicroTCA.4
- Fácil instalación sin herramientas en una red de 1 HP; la distancia mínima entre dos guías es de 3 HP (compacta)
Especificaciones
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.