Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

front panel partial Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal

El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir la sección de 1 U en una caja PropacPRO de 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) y EuropacPRO 4 U. El panel se ensamblará a los insertos roscados de los rieles horizontales.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Familia de productos RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.