Panel lateral EuropacPRO, Tipo F, flexible
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel lateral EuropacPRO, Tipo F, flexible
Panel lateral plano para soporte separado de 19" atornillable.
Detalles
Recursos
Características
- Panel lateral plano para tornillo separado 19" soporte
- Versiones para sellado EMC (acero inoxidable o textil) paneles laterales tipo F, soporte de 19", perfil de esquina, sellado EMC, montaje en pared, empalme lateral, manijas, montaje en panel
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Acabado | Pasivado |
| Tipo de producto | Panel lateral |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Tipo F |
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.