Placa de montaje EuropacPRO para uso con placa de cubierta
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje EuropacPRO para uso con placa de cubierta
Placa de montaje para uso con placas de cubierta para la instalación y fijación de componentes pesados. Las placas de montaje de ancho completo (tan anchas como el subrack o la caja del sistema) se fijan a los paneles laterales. Las placas de montaje de ancho parcial se fijan al panel lateral y al riel horizontal mediante una tira de montaje.
Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Para la instalación y fijación de componentes pesados
- Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del suback/sistema y está fijada a los paneles laterales
- Un carril guía se puede montar en la primera y última posición de ranura
- Además de la placa de montaje, las placas de cubierta EMC también se pueden montar en el subrack
- No se pueden utilizar rieles guía tipo 4,4 y "reforzados"
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Tipo de producto | Placa de montaje |
| Compatible con | Subpistas |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.