EuropacPRO 19" Soporte para panel lateral tipo F, profundidad ajustable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Soporte para panel lateral tipo F, profundidad ajustable
Este ángulo permite el montaje empotrado de un subrack en un gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- El kit ANGLE permite el montaje empotrado de un subrack en un gabinete
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
| Tipo de producto | Corchete |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Tipo F |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.