Serie CPCI
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Número de ranuras
 - Tipo
 - Tipo de panel posterior
 - Transferencia de datos
 - Potencia por ranura
 - Tensión de entrada de CA
 - Dirección del flujo de aire
 - Altura del rack
 - Tipo de fuente de alimentación
 - Fuente de alimentación incluida
 - E/S posterior
 - De conformidad con
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 4 resultados (6 artículos )

Sistema Serial CPCI con PSU de 19", Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP
          Chasis de escritorio serie CompactPCI para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        

Sistema Serial CPCI con PSU ATX, 4 U, 9 ranuras
          Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación ATX incorporada.
        

Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras
          Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        

Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U
          Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.