Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Descripción general de gabinetes

Varistar CP MIL Hero banner
GABINETES RESISTENTES Y MILITARES VARISTAR CP

Conecte y proteja los componentes electrónicos sensibles de alto rendimiento en los entornos más adversos

Más información

Gabinetes electrónicos y de control

Proteja y optimice su equipo

Mejore sus proyectos de ingeniería con los sólidos gabinetes de electrónica para interiores y exteriores de nVent SCHROFF.

Diseñados para ofrecer versatilidad, durabilidad y facilidad de uso, nuestros gabinetes ofrecen protección y rendimiento inigualables para sus componentes electrónicos, lo que agiliza su configuración como nunca antes.

Nuestro proceso optimizado le ofrece una amplia gama de opciones estándar que se pueden configurar fácilmente en línea, lo que lo hace más sencillo y rápido para que encuentre justo lo que necesita.

Play

Diseño sólido para cada entorno

Nuestros gabinetes están diseñados para uso en interiores y exteriores, lo que brinda una excelente protección contra la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Sistemas modulares flexibles

Tanto si está organizando componentes como ampliando su configuración, nuestros gabinetes ofrecen la flexibilidad que necesitan los ingenieros mecánicos.

Gestión térmica superior

Evite el sobrecalentamiento y garantice un rendimiento óptimo con nuestras soluciones avanzadas de gestión térmica

Certificaciones industriales

Certificaciones industriales para el aseguramiento de la calidad

Certificaciones de seguridad y rendimiento, incluido el cumplimiento de las normas UL, IEC y RoHS.




Líneas de productos de gabinetes

Indoor Steel Cabinets

Gabinete de acero para interiores

Para aplicaciones robustas y de alta densidad.

Principales ventajas

  • Sistemas avanzados de gestión térmica
  • Estanterías modulares Configuraciones flexibles para diferentes equipos

Características principales

  • Protección contra el polvo y el agua (de IP20 a IP55)
  • Opciones de enfriamiento desde ventiladores hasta enfriadores de aire a agua de 40 kW
  • Golpes, vibraciones y resistencia sísmica
  • Blindaje contra interferencias de radiofrecuencia/electromagnéticas (RFI/EMI) líder en el sector

    Ver productosConfigurar

Indoor Aluminium Cabinet

Gabinete de aluminio para interiores

Para aplicaciones de laboratorio, pruebas y mediciones.

Principales ventajas

  • El diseño que ahorra espacio maximiza la eficiencia
  • Resistente y ligero para una fácil movilidad
  • Combina la funcionalidad con el atractivo estético

Características principales

  • Marco de 19" con elementos de revestimiento colocados internamente
  • Montantes visibles con ranura en T para montar accesorios en el marco
  • Amplia variedad de ruedas disponibles

Ver productosConfigurar

Novastar para interiores

Varistar CP para interiores

Pared doble exterior

Aplicaciones

Consultorio/Laboratorio

Oficina/Laboratorio/Industrial/Resistente

Industrial/Pesado/Exteriores

Nivel de personalización

De bajo a medio

Alto

Alto

Características principales

Construcción en aluminio fundido o extruido

CRS: construcción soldada

CRS: construcción soldada

Capacidad máxima de transporte de carga

Hasta 880 lb/400 kg

Hasta 3520 lb/1600 kg

Hasta 880 lb/400 kg

Opción EMC

No

Mik-Spec

No

No

Terremotos // GR-63-CORE Zona 4

No

Ver producto

Ver producto

Ver producto




Noticias y recursos

Gabinete exterior para infraestructura crítica de telecomunicaciones

Gabinete de enfriamiento de aire/líquido

Plataforma modular Varistar CP

Gabinete Varistar CP MiL




Productos en acción

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.