Conexiones exotérmicas Cadweld | nVent ERICO
Obtenga conexiones soldadas que reducen el riesgo de juntas aflojadas o de corrosión con el tiempo
Utilizadas en una variedad de industrias y aplicaciones, las conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld fusionan las conducciones para formar un enlace molecular con una capacidad de transporte de corriente igual a la de un conductor.
Con más de un millón de conexiones probadas en terreno en todo el mundo, puede confiar en que su aplicación, grande o pequeña, resistirá la prueba del tiempo sin aflojarse, romperse ni corroerse.
Ventajas:
- Obtendrá una capacidad de transporte de corriente igual a la de un conductor
 - Creará un enlace molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá
 - Resistirá corrientes de falla repetidas
 - Se instalará con capacitación mínima
 
En nVent, nuestro liderazgo en conexiones eléctricas se remonta a 1903 y continuamente le hemos brindado innovaciones que simplifican la instalación, ahorran tiempo y recursos, crean entornos más seguros y ofrecen un rendimiento excepcional en terreno.
Productos destacados
Recursos
Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent LENTON.

Guía de soluciones de puesta a tierra y unión equipotencial de nVent ERICO y ERICO CADWELD
Obtenga detalles del producto y más.